6K-1330: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6K-1330: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6K-1330
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Esteira

    Descrição:

    • Os parafusos de esteira são usados para conectar as sapatas de esteira à montagem do elo.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 3/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    wheel tractor-scraper
    637D, 657E, 637E, 627E, 627, 627B, 615C, 639D, 637B 623E, 637, 623B, 615C II

    pipelayer
    583R, 594H

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    engine - generator set
    3408 3408B 3408C 3306 3456

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 14G

    wheel-type loader
    950B, 930, 950E, 950B/950E 966R, 992, 994K, 966D, 966E, 966C, 930T, 920, 950, 916, 910, 930R, 926E, 936F, 992B, 938F, G910, 926, 988B, G916

    engine - industrial
    3408 3176C 3176B 3196 3408B

    articulated dump truck
    D550B

    challenger
    95E, 65B, 85C, 75C, 65E, 65, 75D, 65D, 65C, 75E, 85E, 70C, 85D, 75

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B 10 FT

    generator
    SR4

    integrated toolcarrier
    IT12, IT18, IT18B

    track-type tractor
    D6R, D3C, D4D, 3S 53 D6R III 141 D6T, D3, D6R II D4E, D9H, 143 140, D6H, D9G, 4A D3B, 3P 3 4S 4

    wheel dozer
    814, 814S 814B

    track-type loader
    931, 931B, 951, 983

    petroleum products
    C9

    earthmoving compactor
    816, 815, 815B, 816B