6K-8328: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6K-8328: COPO

    Número de Peça : 6K-8328
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D6M D5R2 D6N LGP D6N 5 D5H, D5N 5A D4H, D4H III 4S D5M 4P D6N XL 5S 4 55, 5P D6N OEM D4H XL D5R LGP 4A 54 D5R XL D5H XL

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B

    wheel-type loader
    930T, 950E, 926, 950B/950E 950B, 926E, 930, 936E, 936, G936, 930R, G926

    wheel-type skidder
    528B, 518, 528, 508, 120C, FB518 530B

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II 517 120C, D5HTSK II D4HTSK III 125C

    articulated dump truck
    D400D, D250B, D250D, D35C, D250E, D300B, D25D, D300E, D350C, D350E, D35HP D40D, D30D, D400, D20D, D350D, D25C, D30C, D300D