6L-3921: Arruela de Vedação
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6L-3921: Arruela de Vedação

    Número de Peça : 6L-3921
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição: Arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos através de furos do parafuso em aplicações de baixa pressão.

    Atributos: As Arruelas de Vedação Cat® são de aço com um centro de borracha colado. O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de temperatura e compatibilidade de fluidos da aplicação.

    Proteja o seu investimento com Selos Cat® originais. Se não for Cat®, é apenas um selo.

    Aplicações: As arruelas de vedação são usadas em juntas aparafusadas que exigem proteção contra vazamento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (pol): 0,5
    • Diâmetro Interno (pol): 0,24
    • Espessura do Aço (pol): 0,05
    • Material: Borracha/Aço
    • Material de Vedação Principal: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    • Tamanho do fixador (pol): 4-Jan
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - generator set
    3208

    engine - truck
    3208

    petroleum products
    C175-16

    paving compactor
    CP-553 CB-614 PS-500 CS-551 CS-553

    excavator
    225 229 225D 225B 231D

    engine - industrial
    3208 D353E C280-16 D353D C175-16 D353C

    marine products
    3516E 3208 D353D D353C 3512E D353E

    wheel tractor-scraper
    613B 613C

    track-type tractor
    D6R D4K2 XL D3K2 XL D8R D7R D5K2 XL D10R D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 LGP