6N-0597: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6N-0597: POLIA

    Número de Peça : 6N-0597
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia de Comando do Ventilador

    Descrição:

    • As polias de comando do ventilador permitem que os comandos do ventilador sejam girados pelas correias

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 83,8
    • Comprimento (mm): 363,2
    • Largura (mm): 342,9
    vees 27 to 32 liter
    C27 3412E C32 3412C

    7 to 9 liter
    C9.3

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412 3408C C32 3408B C27 3412C 3406B 3406 3408 C15 3406C C18 D379B 3456

    15 to 18 liter
    3406C 3406B

    motor grader
    14H NA

    petroleum products
    CX35-C18I C15 CX31-C9I C27 CX38-P892 TH35-E81 C32 C18 TH48-E70 CX31-C18I CX31-C15I CX38-P800 CX35-P800 TH35-C15I C-15 CX31-C13I TH48-E80 CX31-P600

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3408B 3412E C27 C32 3408E D379B G3412 C18 G379A G3406 C-15 G3408 3406 C13 C-16 C9.3 D379 C9.3B C15 HT400 3406E 3406C 3408C 3412C G379 3456

    engine - truck
    C-18