6N-2766: ÊMBOLO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6N-2766: ÊMBOLO A

    Número de Peça : 6N-2766
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Êmbolo da Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • Os êmbolos são importantes componentes das bombas de injeção de combustível que enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 42,16
    • Altura (pol): 1,66
    • Comprimento (mm): 79,76
    • Comprimento (pol): 3,14
    • Largura (mm): 58,17
    generator
    SR4

    engine - industrial
    3406

    engine - truck
    3406