6N-3025: TUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6N-3025: TUBO A

    Número de Peça : 6N-3025
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 4,9
    • Comprimento (pol): 20,6
    cold planer
    PR-1000, PR-750B, PR-1000C PM-565

    track-type tractor
    D9R, D8L

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 637D, 631D, 633D

    pipelayer
    589

    generator
    SR4 SR500

    engine - generator set
    3408C 3412C 3412 3408B 3408 PM3412

    wheel-type loader
    992C, 992D, 990, 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    engine - industrial
    3412 3408 3412C 3408B SCT673 SPT342 SPS342 3408C

    off-highway truck
    769C, 771C, 768C, 775B, 773B, 772B

    earthmoving compactor
    836