• \
  • Home
  • 6S-1753: Anel de Retenção Externo
6S-1753: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6S-1753: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 6S-1753
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Interno (pol): 2,56
    • Diâmetro Livre - A (pol): 2,38
    • Espessura - B (pol): 0,078
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    3306 G3306

    wheel-type loader
    982M, 980L, 988B, 980H, 980G II 988H, 986K, 988G, 980C, 980M, 988K, 980K HLG 988F II 980G, 980K, 908, 988F, 980F

    engine - industrial
    G3306 D330C D333C 3304 SR4 3406 3306 SR 447

    articulated dump truck
    740C D400E, 735C, D350E II 745C, 745 740 GC D350E, 740

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    track-type tractor
    D9R, D6H XL D6H, D9T, D10N, D6H XR

    petroleum products
    CX38-P800 CX38-P892

    wheel dozer
    834G, 824G II 824K, 834B, 824H, 834H, 834K, 824G

    wheel loaders
    986H

    wheel dozers
    834K

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K, 826C, 826G, 836G, 825G II 825H, 836H, 825G, 826H, 826G II 836