6T-4971: Anel-Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6T-4971: Anel-Encosto

    Número de Peça : 6T-4971
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel de Encosto da Esteira Selada e Lubrificada

    Descrição:

    • Os anéis de encosto são usados para ajudar a proteger o sistema de vedação.

    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Lado Direito
    track-type tractor
    57H 7U D7H 7SU 8 8U D8L D8N D7R 8A 7S D7R II 7S LGP 58 7A 57 7 8SU 8S