6T-7882: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6T-7882: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 6T-7882
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Engrenagem de Dentes Retos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    • Número de Dentes: 0
    petroleum products
    CX48-P2300 CX48 TH48 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    777D 777G 777E 776D 777F 776B 777C 777B 776C

    pipelayer
    578 PL72

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    track-type tractor
    D6R III 6 D6R D6T 7S D6T XL D6H II D6R II D6H D7H D6R STD 6A 7SU D6T XW 7A D6T LGPPAT 6S 7U D6H XL 6SU D6T LGP D6H XR 57H 7 56H D6T XW PAT 7S LGP D6T XL PAT D6R XL 56 D6R LGP