6T-9664: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6T-9664: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 6T-9664
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    pipelayer
    578

    track-type tractor
    D7H D7G 9 7S D8N 8A 7 57H D7R 9SU 7SU 8 9U 58L 59L 59N 8SU D8R 7A 7U 8U 10SU 10 58 10U D9N D10N 59