6V-0404: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-0404: Selo

    Número de Peça : 6V-0404
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro Externo (mm): 15,9
    • Diâmetro Externo (pol): 0,63
    • Diâmetro Interno (mm): 10,4
    • Diâmetro Interno (pol): 0,41
    • Espessura do Aço (mm): 2
    • Espessura do Aço (pol): 0,08
    • Material: NBR - Nitrilo / Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    telehandler
    TH62, RT50, TH82, TH63, RTC60 RT60, RT50SA, RT100 TH83, RT80

    paving compactor
    CB-14 CB-14B

    wheel-type loader
    950 GC

    forest products
    522, 574B, SAT323T HH44 DE 1290T, 554, 1190, 584HD, TK721, HH75 541, TK752, 2491, 1390, HH55 521, 1090, 1190T, 552, 584, TK722, TK711, HH45 SAT318T HH65 551, TK751, 2390, SAT323TSC TK741, 2391, SAT322TSC 532, SAT318TSC 2590, 511, TK732, SAT322T 574, 564, 2290

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D350D, D350C, D300B, D25D, D20D, D40D, D30C, D35C, D250D, D300D, D250B, D25C