6V-0406: SELO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-0406: SELO

    Número de Peça : 6V-0406
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro Externo (pol): 0,94
    • Diâmetro Interno (pol): 0,68
    • Espessura do Aço (pol): 0,08
    • Material: NBR - Nitrilo / Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    wheel-type loader
    938G II 980G 914G2 908H 906H 938G 914G

    engine - generator set
    G3512 G3516 G3508 G3516B G3412

    engine - industrial
    G3412 G3508 G3516 G3512 G3408B

    articulated dump truck
    D400E II D350D D400 D25D D250E D300E D30D D250B D300D D35C 730 D400D D40D D300B D350E D400E D25C D30C D350E II D350C D35HP D44B D300E II D250D D250E II 725 D20D

    work tool
    S40 BH27 H90C P25 BA22 H115S CR28 H50 PC104B PC305B PC203 63 H70 70S PC310B H160S S130 130 70 BA25 H63S H195 H100 120 PH126 CR20 S30 H120CS H120S BH30W H130S PC204 H90CS PC306B BA30 S25 H70S H140CS 115 H160CS CR50 H45 BH30 P40 P28 HM825 S80 H180S CR35 PC210 PC205 S50 MD-250 H100S 140 H140S PC408B PC205B PC206 H50S H63 160 PP120 100 H45S P16 PC412B

    motor grader
    12M 120M

    forest products
    SAT322TSC SAT630 HH45 SAT223 SAT323 SAT318TSC HH65 SAT318 TK371 554 584HD SAT318T 574B SAT325T HH44 DE SAT223T 564 HH55 TK381 SAT420 SAT323T HH75 HA771 SAT422DB SAT323TSC 584 SAT322 574 HA871 SAT322T

    material handler
    M325D L MH M325D MH MH3037

    wheeled excavator
    M318C W345B II M322C W345C MH W330B M318C MH

    paving compactor
    CB-525B CB-534 CB-523B CB-214C CB-214E PS-150C CB-224D CB-224C CB-535B PS-300C CB-544 CB-225E PS-300B CB-545 PF-300C PF-300B PS-200B PS-150B CB-224E CB-214D CB-225D

    backhoe loader
    416E

    asphalt paver
    AP-1055E AP555F AP600F AP-300D BG555E AP-1055F AP355F AP-655D BG1000E AP500F AP-1000E SE60 VT XW SE60 V AP655F AP-800 SE60VT XW AP300F AP-600D AP-800B AP-255E AS4251C AS4251 SE34V AS4252C SE60 V XW BG1055E AP-500E SE50 VT AS4173 SE50 V BG500E AP-555E AP-1000F SE34VT AP655F L

    integrated toolcarrier
    IT12B IT18B IT62G IT38G IT28B IT14B IT38G II IT38F IT14G2

    excavator
    336D LN 349D2 329D L 340D2 L 320B N 330FMHPU 320B 323F OEM 336D L 330C 349D L M325D L MH 336E 330B L 330D L 336F 330D2 345B L 325D L 365C L 345C L 323D LN 345D 325B L M325D MH 325D 320B L 329E 352FMHPU 330F 385C 315D L 320D FM 345B 323D L 330D 320B S

    drill
    MD6310

    expanded mining products
    MD6420C MD6420B MD6420

    manipulador telescópico
    TH62 TH63 TH210 TH355B TH103 TH360B TH82 TH460B TH215 TH560B TH83 TH580B

    oem solutions
    OEMS