6V-0407: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-0407: Selo

    Número de Peça : 6V-0407
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruela de Vedação

    Descrição:
    As arruelas de vedação são usadas para evitar vazamentos por furos do parafuso em aplicações de pressão baixa.

    Atributos:
    As Arruelas de Vedação Cat® são arruelas de aço com um centro de borracha colado.

    O material de borracha é selecionado com base nas necessidades de compatibilidade de temperatura e fluido da aplicação.

    Proteja o investimento usando Selos Cat Originais. Se não estiver escrito Cat, será só mais um selo.

    Aplicações:
    As arruelas de vedação são usadas em juntas parafusadas, o que exige uma proteção contra vazamentos.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro Externo (mm): 28,6
    • Diâmetro Externo (pol): 1,13
    • Diâmetro Interno (mm): 21,5
    • Diâmetro Interno (pol): 0,85
    • Espessura do Aço (mm): 2,5
    • Espessura do Aço (pol): 0,1
    • Material: NBR - Nitrilo / Aço
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    telehandler
    RTC60 RT50, RT50SA, RT60

    paving compactor
    CP-563, CB-34B XW CS-573, CS-583, PS-300B, CS-563 CC-34B CC-24B CB-224E, PS-150C, CB-22B CB-225E, CB-214E, CB-534, CB-32B CB-544, PF-300B, PS-200B, CB-36B CB-34B CB-24B CB-224D, CB-545, CB-535B, PS-150B, CB-225D, CB-214D

    engine - generator set
    3606 3608 3616 3612 G3412 G3516 G3508 G3516B G3512

    mini hydraulic excavator
    307-A

    forest products
    574B, 574, SAT318TSC HH65 SAT318T HH45 SAT318 HH75 560B, SAT322T 570, HH55 554, 550, 580B, SAT323TSC 550B, 584HD, SAT214 570B, SAT323T SAT323 580, SAT322TSC SAT223T 584, 564

    work tool
    H70S 100 70, S30 S80 BH30 S40 S130 S50 H70 H63 H100S S25 H45S H50 BH30W TRS10 H90CS GH52 H50S H100 BH27 H45 H90C H63S 63 70S

    wheel-type loader
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    engine - industrial
    G3412 G3408B G3512 G3516 G3508

    articulated dump truck
    D400E, D350E

    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-300D AP300F, AP355F

    cold planer
    PM-200

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II W330B

    petroleum products
    C175-16

    wheel loaders
    962K, 972M, 938H, 950H, 950M, 962H, 972K, 966K, 950K, 962M, 966M, 924H, 972H, 966H, 928HZ, 972M XE 930H, 966M XE

    excavator
    330B L 336F, 349D L 322B L 325B L 330D, 320B FM LL 345C L 322C FM