6V-0456: ROLAMENTO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-0456: ROLAMENTO A

    Número de Peça : 6V-0456
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Fileira Dupla)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Classic
    pipelayers
    561N

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type tractor
    D5N D6N D6M D5M D4H III D5H, D5H XL D4H XL

    skidders
    D4TSKHIII, D5TSKHII, 527CA, 517CA, 527GR, 517GR, D4TSKHII

    track-type skidder
    527 D4HTSK II 517 D5HTSK II D4HTSK III

    track type tractors
    D5MLGP, D6MLGP, D4HIILGP, D5HIIXL, D6NXL, D4HIIIXL, D5MXL, D6NLGP, D5NXL, D6MXL, D5NLGP