6V-0659: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-0659: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6V-0659
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,97
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 7,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 11 1/2
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 2,25
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1 1/2 - 6
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    marine products
    3516B

    pipelayer
    PL83, 583T, 583R, 578