6V-1194: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-1194: COPO

    Número de Peça : 6V-1194
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    track-type tractor
    10 10U 10S 10C D10

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT28, IT18, IT28B, IT18B

    wheel-type loader
    924K 926, 926E, 930M 924GZ, 930K 928G, 928HZ, 924G, 930G, 924HZ, 924H, 928F, 916, 930H, 928H, 926M G926, G916

    challenger
    70C, 65, 65C, 85E, 75D, 95E, 75C, 75E, 85C, 85D, 75, 65E, 65B, 65D