6V-1439: PISTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-1439: PISTA

    Número de Peça : 6V-1439
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndricos Cat® (Pista Externa)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D6H, D7H, 6SU 6 7S 57 56H 7U 6S 7A 6A 56 7 7SU