6V-1649: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-1649: ROLAMENTO

    Número de Peça : 6V-1649
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    track-type tractor
    D6M D6N D5H, D5N D4H XL D5M D5R2 5S D5R LGP D6N OEM D6N LGP 55, 5P D5H XL D6N XL 5 D5R XL D4H III 5A

    pipelayer
    561N, 561M

    integrated toolcarrier
    IT62G

    wheel-type loader
    950E, 950B/950E 950G, 966C, 962G, 960F, 962H, 950H, 936, 950B, G936, 966R, 936E, 962G II 950G II 936F, 966H, 950F II 950F

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 517 D4HTSK III