6V-3579: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-3579: COPO

    Número de Peça : 6V-3579
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel-type loader
    988F II 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    excavator
    235, 235C, 235B

    off-highway truck
    769D, 769C, 771D, 771C, 768C, 69D

    earthmoving compactor
    836