6V-4323: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-4323: ROLAMENTO

    Número de Peça : 6V-4323
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel tractor-scraper
    637E, 631E

    underground articulated truck
    AD40 AD55, AE40 II AD45B, AD45, AE40

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, RM500B, SM-350, RM-500

    articulated dump truck
    735 OEM 740, 740B, D400E II 735B, 735

    off-highway truck
    769D, 772G, 770G, 769C, 771D, 771C, 772, 69D, 768C, 770G OEM 772G OEM 770