6V-4351: CHAPA
+ / - Passar o mouse sobre a imagem para Aplicar Zoom
Outras Visualizações

    6V-4351: CHAPA

    SKU:6V-4351
    $ 1,00

    Rolamento de Rolos Cilíndricos Cat® (somente Chapa da Extremidade)

    Incluir na Lista de Requisição

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    • Diâmetro Interno (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Altura (mm): 0