6V-4582: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-4582: ROLAMENTO

    Número de Peça : 6V-4582
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Esferas Classic
    track-type tractor
    D5N D5M

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT28F, IT18F, IT38G, IT14B, IT14F, IT28G, IT12B, IT38F

    paving compactor
    PS-300B, PF-300B, CB-614, PS-300C, PF-300C

    wheel-type loader
    928F, 910E, 924F, 938F, 938G, 910F, 918F, 930R, 928G, 966R, 930T

    wheel-type skidder
    515