6V-4635: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-4635: CONE

    Número de Peça : 6V-4635
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    telehandler
    RT50, RT60, RT50SA

    mining
    6015B

    vibratory single drum smooth
    CS-563E, CS-563CAW, CS-533E, CS-533C, CS-531D, CS54, CS56, CS-531C, CS-563DAW, CS-533D

    cold planers
    PM-465

    vibratory single drum pad
    CP-563E, CP56, CP-563D, CP-533C, CP-533D, CP-533E, CP54, CP-563C

    backhoe loaders
    416II, 436B, 436II, 426II, 438II, 428II

    wheel loaders
    972G, 924G, 980K, 924GZ, 966G, 980G, 980M, 980H, 982M, 980KOEM, 980L, 994H

    track type tractors
    D5K2XL, D3K2XL, D4K2XL

    wheel excavators
    MH3037

    compactors
    815KLRC, 815K, 816K

    large mining products
    6015B