6V-5118: ROLAMENTO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-5118: ROLAMENTO A

    Número de Peça : 6V-5118
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (Fileira Dupla)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D3C, 4P 3S D4H, D4C, D5C PATLGP 4A D3B, D5C, 3P D3C II D4C II 4S 5A PAT D3, D4B, D5C PAT 4 3 54 53 55

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT12, IT18B, IT28B

    wheel-type loader
    G926, 926E, 926, G910, 910, 916, G916

    track-type loader
    931C, 931B, 953, 943, 931, 931C II 935B, 935C, 935C II

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P D4HTSK II 54H

    engine - industrial
    3204

    excavator
    EL180 215