6V-8199: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-8199: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6V-8199
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 3,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/4
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    forest products
    227

    motor grader
    160G

    backhoe loader
    426B

    excavator
    235B 225 219 245 225B 215B 215C 229

    track-type loader
    931 935C 935C II 935B

    wheel tractor-scraper
    657E 657G

    track-type tractor
    3 5A PAT 140 D4E D4C D6H 6A 4P D5C 56H D4E SR D3 4A D4B D5C PATLGP 6 6S D4C II 6SU 143 4 D6H II 56 53 D5C PAT

    load, haul, dump
    R1700 II R1600 R1700G R1600H R1600G