6V-8281: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-8281: COPO

    Número de Peça : 6V-8281
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    10 D10R, D10N, 58L D10T, 59L D10T2, 10U 59N 10SU 59

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    underground articulated truck
    AD55

    wheel-type loader
    988H, 986K, 988 XE 988G, 986H, 988K, 988K XE

    wheel dozer
    834H, 834K, 834G

    wheel dozers
    834H, 834K, 834G

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H