• Home
  • 6V-8536: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
6V-8536: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-8536: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 6V-8536
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo, 0
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0, 0.97
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0, 1.00
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 4 1/2, 0
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0, 2.25
    • Rosca: 0, UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (in - TPI) (pol): 1 1/2 - 6
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada, 0
    • Unidade de Medida: 0, Polegada