6V-9176: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6V-9176: ROLAMENTO

    Número de Peça : 6V-9176
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    track-type tractor
    D9R, D9T, D10T2, 58 9S 59N 10 10SU D8L, 9U 8 9 9SU D10R, 8S 58L D10N, 8A 10U 59 D10T, D9N, 8U 9C 59L D9L

    pipelayer
    589

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    988G, 988K, 988H

    wheel dozer
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    wheel dozers
    834G, 834K, 834H, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H