6Y-0595: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-0595: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 6Y-0595
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto de Mangueira Hidráulica de Pressão Média

    Descrição:
    Canaliza fluidos hidráulicos e lubrificantes à base de petróleo e água de alta temperatura por todo o sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    track-type tractor
    10SU D10N, 59N 9C 10 10U 9U D9L, 58L 59 9 9S 59L

    wheel tractor-scraper
    613C II

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38F, IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    928F, 938F