6Y-1192: Anel-Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-1192: Anel-Selo

    Número de Peça : 6Y-1192
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 1,22
    • Espessura (pol): 0
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Material: Plástico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    telehandler
    TH560B, TL1055C, TL1255C, TL1055D, TH417C, TH330B, TL943C, TH408D, TH406C, TH514C, TH355B, TH336C, TH460B, TH357D, TH3510D, TH414C, TL1255D, TH407C, TL642D, TH337C, TL642C, TH580B, TL943D, TH220B, TH514D, TH350B, TH340B, TH360B

    backhoe loaders
    442D, 442E, 432E, 434E, 432D, 420F2IT, 430EIT, 420EIT, 420F2ST, 430F2ST, 436B, 428II, 440, 450-07

    wheel-type loader
    938K 938M 930K 924K

    wheel loaders
    930K 926M 924K 930M

    backhoe loader
    434F2, 444F, 428D, 416F2 416D, 420E 436C, 430F2 428C, 432D, 434E, 442D, 426 F2 428F2, 416C, 416B, 426C, 430E 420F2 446D, 438C, 420D, 432F2, 428F, 446B, 428B, 438D, 434F, 430F 420F 430D, 432E, 427F2, 442E, 444F2, 424B, 444E, 450F, 450E, 424D, 422F2 432F, 424B2, 415F2 IL 428E, 415F2