• \
  • Home
  • 6Y-1890: Anel de Retenção Externo
6Y-1890: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-1890: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 6Y-1890
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (mm): 0
    • Furos transversais: 0
    • Observações: 0
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    mg
    120M, 140H, 140M 3 AWD 160M, 143H, 12H, 120M 2 135H NA 12M 2 12M 3 AWD 14L 140M 2 120H NA 12H NA 160H ES 140K, 120H, 160H, 140H NA 135H, 12M, 163H NA 160H NA 140H ES 120K 2 160M 3 120K, 140M, 120H ES 160M 3 AWD 160K, 160M 2 12M 3 12H ES 163H, 140K 2 12K, 140M 3