6Y-2090: Conjunto de Montagem
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2090: Conjunto de Montagem

    Número de Peça : 6Y-2090
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem em Formato de Copo

    Descrição:
    Suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar deslocamentos e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído)

    Montagens de Copo consistem em uma bucha de borracha cilíndrica com uma luva de aço interna, encaixada sob pressão em um copo de aço externo.

    Atributos:
    Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir tensão e esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador.  Todo o sistema (projeto de suporte, seleção de material, colocação, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a necessidades de aplicação específicas.

    Montagens de Copo são capazes de suportar cargas radiais altas ao mesmo tempo em que controlam o movimento axial.  Normalmente, elas são instaladas em uma estrutura de apoio de tampa e sela para auxiliar a instalação e posicionar o sistema.

    Aplicações:
    Montagens de Copo são usadas principalmente para conectar pacotes de motor e trem de força à estrutura principal.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (mm): 80,0
    • Diâmetro Externo do Copo (mm): 126,2
    • Diâmetro Interno do Copo (mm): 69,9
    • Tipo de Suporte: Montagem em Formato de Copo
    com
    836K, 836H, 836G

    wheel tractor scrapers
    657G, 657E, 657EPP

    uat
    AD55B, AD55, AD60, AD45B

    compactors
    836KLRC, 836K, 836G

    track type tractors
    D9R, D10N, D11R, D9N, D9RLRC

    pipe
    589

    wtl
    990H, 992K, 980H, 990K, 993K, 988K, 988G, 988K XE 988H, 990 II 980G II 988 XE

    ttt
    D10R, D11R, D9R, D10T2, D11T, D9T, D10T

    wts
    657E, 657G

    wtt
    844, 854K, 834K, 834G, 844H, 844K, 834H

    off highway trucks
    769D, 775FOEM, 775E, 773FOEM, 771D

    mg
    24

    wheel loaders
    980GII, 990, 980G, 988K, 980H, 988KLRC

    oht
    775G OEM 775F, 773G OEM 773G LRC 773D, 773E, 775G, 769C, 773G, 775D, 775B, 772B, 773B, 771C, 769D, 771D, 773F, 775G LRC

    wheel dozers
    834G