6Y-2538: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2538: CONE

    Número de Peça : 6Y-2538
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    skidders
    545, 545C, 525B

    wheel feller bunchers
    2670D, 2570C

    wheel-type loader
    962M, 950L, 950H, 962K, 950F II 950G II 962H, 938H, 962 950M, 962G II 962L, 950K, 950 GC 950M Z 950G, 962M Z 962G

    forest products
    2670C, TK381, 563D, TK380, HA770, 573C, TK371, 553C, 2570C, 586C, HA771, 2470C, 573D, HA871, 563C, TK370, 543, 2864C, HA870, 2570D, 533

    wheel loaders
    950G, 950F, 950H, 962G, 938H, IT62H, 962H, 962K, 950K, IT38H, IT62G, 960F, 962M, 950M, 950MZ, 950GII, 950FII, 962GII, 962MZ