6Y-2539: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2539: CONE

    Número de Peça : 6Y-2539
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT62G II IT38F, IT62G, IT62H

    paving compactor
    CB-534D, CB13 CB-66B CB16 CB-64 CB-564D, CB-68B CB15 CB-64B CB-54

    wheel-type loader
    950G, 962G, 950F II 950G II 950F, 962H, 950H, 938G, 938G II 936F, 950K, 962G II 938F, 960F, 962K, 950 GC

    wheel-type skidder
    518C, 525, 515

    articulated dump truck
    735, 730, 730C2, 730C2 EJ 725C2