6Y-2546: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2546: CONE

    Número de Peça : 6Y-2546
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    skidders
    555D, 545DLRC, 545, 545D, 545C, 555DLRC

    wheel loaders
    972G, 966G, 972H, 966H, 966GII, 972GII, 966K, 966KXE, 970F, 972K, 966FII, IT38G, 962H, 966F

    wheel dozers
    814FII, 814F

    track type tractors
    D10T2, D10R, D10T, D10T2LRC

    compactors
    815F, 816F, 816FII, 815FII, 815KLRC, 815K, 816K