6Y-2553: Ponta de Abrasão Reforçada
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2553: Ponta de Abrasão Reforçada

    Número de Peça : 6Y-2553
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Abrasão Reforçada J500

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, as pontas Série J da Cat® protegem as caçambas das suas máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA do ferro Cat e proporcionam proteção superior consistente.

    Utilizando design de pino lateral padrão do setor, as pontas originais de caçambas Cat funcionam em diversas aplicações, aumentando a versatilidade do seu equipamento. A instalação e a remoção são rápidas com o pino padrão e o sistema retentor. Ou você pode tornar a vida ainda mais fácil ao reequipar com o nosso Sistema CapSure™ Série J inovador e sem martelo.

    As pontas de Abrasão Reforçada são as melhores opções de GET para aplicações de alta abrasão como areia, cascalho e granalha. Com aproximadamente 145% mais material de desgaste, essas pontas originais Cat garantem vida útil mais longa para as caçambas da sua máquina.

    Além disso, a base da ponta possui uma área superficial 35% maior que as pontas de Penetração Reforçada, tornando-as ideias para aplicações de carga. Fundidas em aço com propriedades que mantêm a dureza durante vida longa, nossos dentes duráveis possibilitam que nossas máquinas entreguem o desempenho que você precisa. Proteja o seu investimento ao escolher sempre Ferramentas de Penetração no Solo originais Cat.

    Atributos:
    • Aproximadamente 145% mais material de desgaste
    • A base da ponta possui uma área superficial 35% maior que as pontas de Penetração Reforçada

    Aplicações:
    • Materiais de alta abrasão como areia, cascalho e granalha

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tamanho da Ponta: J550
    wheel-type loader
    990 II 992D, 992G, 988F II 988G, 992C, 988H

    excavator
    345B L 365B L 345B, 330 L 330, 349D L 245B, 345B II 375, 330B L 345C, 350 L 385B, 345D L 345D, 330B LN 350, 365B, 349D, 375 L