6Y-2766: Arruela-Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2766: Arruela-Encosto

    Número de Peça : 6Y-2766
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruelas de Encosto

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 6,6
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,26
    • Descrição do Material: O Plástico de Náilon tem boa resistência a combustíveis, óleos e lubrificantes. Além disso, diversas formulações são usadas. Algumas suportam cargas mecânicas altas e têm um bom desempenho em temperaturas elevadas.
    • Diâmetro Interno (mm): 9,8
    • Diâmetro Interno (pol): 0,39
    • Largura da Seção Transversal (mm): 2
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Material: 0, Plástico de Náilon
    track-type tractor
    6S 6 D9R, D6H II D6H XL D8R 56H 7S 8U D8N, 7SU 7U D6R, 6A D7R LGP 8A 8 D7H, D6H XR D6H, 7 D6R XL 6SU D7R XR 57H 7S LGP 8SU 7A D6R STD

    forest products
    580, 570B, 550, 580B, 550B, 560B

    track type tractors
    D7R, D6R, D8RLRC, D6RLGP, D7RLGP, D6HIILS

    harvesters
    570