6Y-2781: Arruela-Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2781: Arruela-Encosto

    Número de Peça : 6Y-2781
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Arruelas de Encosto

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3,8
    • Descrição do Material: O Plástico de Náilon tem boa resistência a combustíveis, óleos e lubrificantes. Além disso, diversas formulações são usadas. Algumas suportam cargas mecânicas altas e têm um bom desempenho em temperaturas elevadas.
    • Diâmetro Interno (mm): 20,5
    • Largura da Seção Transversal (mm): 2
    • Material: Plástico de Náilon
    track type tractors
    D7R, D8RLRC, D6R, D6HIIXL, D6RXL, D6HIIXR, D9R, D7RXR, D8N, D6RLGP, D7RLGP, D6HIILS