6Y-2943: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-2943: COPO

    Número de Peça : 6Y-2943
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    telehandler
    TH103, RTC60 TH83, TH82, TH62, RT100 TH63, RT60, RT50SA, RT80, RT50

    material handler
    MH3022

    asphalt paver
    BG-260D, BG-240C, BG-260C, AP-1000B, AP-900B, AP-1000D

    paving compactor
    CW-34 CW34, CB-214B, CB-224B

    wheeled excavator
    M318, M312, M315, M313D, M315C, M316C, M318D MH M315D2, M317D2, M316D, M316F, M315D, M320D2, M314F, M318D, M313C, M318F, M318C, M320F, M323F

    excavator
    M318F, M317F