6Y-4280: Cone
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-4280: Cone

    Número de Peça : 6Y-4280
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cone do Rolamento de Rolos Cônicos Cat®

    Descrição:
    Os rolamentos Cat foram projetados para aplicações específicas com base em carga, velocidade de operação, faixa de temperatura, tamanho e desempenho anterior. Os rolamentos Cat são fabricados seguindo os padrões de qualidade mais elevados para uma vida útil longa e desempenho. Os rolamentos de rolos cônicos Cat foram projetados para acomodar cargas combinadas (agindo simultaneamente em cargas axiais e radiais). Os rolamentos de rolos cônicos em linha única são separáveis, simplificando a montagem e a desmontagem e facilitando as rotinas de inspeção. Os rolamentos de rolos cônicos Cat são fabricados especificamente para a aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem juntas como um sistema.

    Atributos:
    Cone do rolamento de rolos cônicos de diâmetro interno reto.

    Aplicação:
    Os rolamentos de rolos cônicos Cat são tipicamente usados em sistemas de eixo e diferencial, sistemas de comando de polia e ventilador, bombas e sistemas de comando final.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,81
    • Diâmetro Interno (pol): 1,25
    earthmoving compactor
    826G 826H 825H 826G II 825G II 825G

    motor grader
    135H 12M 160M 120M 160H 130G 12H NA 140K 120H NA 120H ES 140H ES 160K 140H 135H NA 12G 12H 143H 160H NA 120H 12K 140M 160H ES 140G 163H NA 140H NA 160G 12H ES 120K 163H 24H 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    966G 972G II 972H 980G 966H 966G II 980H 980G II 972K 966K XE 972G 980K 966K 992G 980K HLG

    wheel dozer
    824G II 824H 854G 824G

    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R 6A 6SU D6H 6S 6 D6H XR D6H XL 56H D6H II

    road reclaimer
    RM-300