6Y-8229: Ponta de Penetração
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-8229: Ponta de Penetração

    Número de Peça : 6Y-8229
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta de Penetração J225

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, as pontas Série J da Cat® protegem as caçambas das suas máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA do ferro Cat e proporcionam proteção superior consistente.

    Utilizando design de pino lateral padrão do setor, as pontas originais de caçambas Cat funcionam em diversas aplicações, aumentando a versatilidade do seu equipamento. A instalação e a remoção são rápidas com o pino padrão e o sistema retentor. Ou você pode tornar a vida ainda mais fácil ao reequipar com o nosso Sistema CapSure™ Série J inovador e sem martelo.

    Contando com uma borda dianteira com área de seção transversal 60% menor, as pontas de Penetração oferecem penetração máxima em materiais altamente compactados. A estria central única se autoafia conforme é desgastada, aumentando a vida útil e reduzindo o tempo de inatividade. Também oferecemos pontas de Penetração com Material Resistente à Abrasão (ARM, Abrasion Resistant Material). Fundidas em aço com propriedades que mantêm a dureza durante vida longa, nossos dentes duráveis possibilitam que nossas máquinas entreguem o desempenho que você precisa. Proteja o seu investimento ao escolher sempre Ferramentas de Penetração no Solo originais Cat.

    Atributos:
    • Borda dianteira com área de seção transversal 60% menor
    • Estria central única que se auto-afia conforme é desgastada
    Aplicações:
    • Materiais altamente compactados

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 167
    • Tamanho da Ponta: J225
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.