6B-3223: Capa do Rolamento de Rolos Cônicos
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6B-3223: Capa do Rolamento de Rolos Cônicos

    Número de Peça : 6B-3223
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Capa do Rolamento de Rolos Cônicos Cat®

    Descrição:
    Os rolamentos Cat são projetados para aplicações específicas com base em carga, velocidade de operação, faixa de temperatura, tamanho e desempenho anterior. São fabricados seguindo os padrões de qualidade mais elevados para uma vida útil longa e desempenho. Os rolamentos de rolos cônicos Cat são projetados para acomodar cargas combinadas (agindo simultaneamente em cargas axiais e radiais). Os rolamentos de rolos cônicos em linha única são separáveis, simplificando a montagem e a desmontagem e facilitando as rotinas de inspeção. Os rolamentos de rolos cônicos Cat são fabricados especificamente para a aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem juntas como um sistema.

    Atributos:
    Capa do rolamento de rolos cônicos de diâmetro interno reto.

    Aplicação:
    Os rolamentos de rolos cônicos Cat são tipicamente usados em sistemas de eixo e diferencial, sistemas de comando de polia e ventilador, bombas e sistemas de comando final.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,2
    • Diâmetro Externo (pol): 6
    earthmoving compactor
    826C 825C 825B 825 826B

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    930R 993K 980F 930T 980C 930 988 920 910

    engine - generator set
    3512 3516 PM3512 PM3516 3304B 3508 3306 3516B 3304 3512B 3508B

    petroleum products
    CX31-P600 C9 3512 C7 CX38-P892 TH31-E61 CX35-C18I TH31-C9I C18 TH31-C9P CX35-P800 C11 TH35-C11I CX38-P800 CX31-C18I TH35-C13I CX31-C11I 3516C C13 CX31-C13I TH35-E81 C15 CX31-C9I TH35-C15I CX31-C15I

    wheel-type skidder
    518

    off-highway truck
    793B 784B 777F 785C 776D 776B 776C 784C 777G 777C 777E 777B 789B 777D 785 789C 793 785D 789 785B

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 3412 C-12 3304 3406B 3114 C-9 3116 3408 C9 3516 3408B G3412 G379A D353E G3406 D333C 3126 D398 G3408 3176C G3304 D342 C9.3 G3306 G379 3412E C11 3176B C7 3406C 3304B C13 3512 3408E G398 D342C D353D D330C G399 3406 3126B 3508 3456 3406E 3196 D353C C9.3B C15 D343 C13B C18 3306B 3408C G353D C-16 G342C C-10 SR4 D398B C-15 3412C G333C

    track-type loader
    951C 941B 941 951B 955C 951

    articulated dump truck
    D44B D550B D35C D35HP D400D D40D

    road reclaimer
    RM-300 RM-350B

    motor grader
    120M 140M 3 140 GC 140M 2 160M 2 12M 3 AWD 140M 12M 2 12M 160M 3 140M 3 AWD 14M 160M 120M 2 140 160M 3 AWD 12M 3 14L

    paving compactor
    CW-34 PS-360B PF-290B CS-683E CS-663E PS-360C CP-663E CW34

    backhoe loader
    446 446B 446D

    wheel dozer
    834 824B 824

    pipelayer
    594H 594

    marine products
    D398A 3512 D398B 3512B 3516B D379B 3508 D364 3304B 3516 3508B C18 D379A D375D D399 D397D 3306B

    wheel tractor-scraper
    657E 627B 627E 657G 651E 627 627F 641B 666B 627G 657B 627H 660B 627K LRC 651B 627K 650B

    track-type tractor
    D4E D9G D4D 4 140 143 D9H D4E SR 4S 141 4A

    oem solutions
    CAT WDS