6F-6673: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6F-6673: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 6F-6673
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 1,23
    • Material: NBR (75), NBR - Nitrilo
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 218
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    challenger
    35 55 45

    wheel-type loader
    980B 930 920 980F G936 980C 992K 962G 950H 950 988 950G II 924F 992C 992 988B 950F II 930R 926 966C 990 II 928F 936 928G 966R 918F 950B G926 936E 966F G910 926E 994 990H 960F 966D 950G 938F 970F 992G 950E 936F 993K 930T 938G 994D 980G 990K 962G II G916 910E 950B/950E 966F II 980 962H 980F II 992B 950F 994K 994F 966E 910F 990 916 994H 910 988F II 980G II 988F 992D

    engine - generator set
    3304 3116 3512 3114 3516 3508 3304B 3306 C18 3306B

    wheel-type skidder
    518 528 120C 535B 525B 508 518C

    off-highway truck
    770G 769 785 777B 769B 777 769C 770G OEM 789 776 784B 785B 768B 776B 768C

    engine - machine
    3116 3304

    track-type loader
    953 941 943 951C 953B 951B 963 973 941B 955 983 977H 955H 931 977 931C 935C 935B 977D 963B 931B 983B 953C 951 963C 977K 977A 939

    engine - industrial
    3304 3306 3116 3114 3508 3512 D333C 3516 D320A 3126 G343 3304B D330C 3306B G3512 D343 G3516 SR4

    articulated dump truck
    725 D30D D400D D40D D300B D350E II D250E II 735 D400 730 D44B D350E D25D D20D D250B D35HP D400E D350D D550B D300E II D250E D300E D250D

    combine
    460 465 470

    road reclaimer
    SS-250 RR-250 SS-250B RM-350B RM-250C RR-250B

    motor grader
    130G 12G 135H NA 160G 140G 120H NA 14G 135H 14H 16G 24 12F 120G 120H ES 24H 14E 140 120 12E 16 16H 120H 16H NA 120B 140B 14H NA

    wheeled excavator
    M320 M318 M325B

    paving compactor
    CS-583 CP-533D CS-533C CS-533D CP-563D CS-563 CB-634 CP-533 CS-531C CS-573 CS-531D CB-334D CB-634D CB-434 CS-533 CS-563C CP-563 CP-563C CB-335D CS-323 CS-323C CP-533C CS-583C CS-583D CS-531 CS-563D CP-323C CS-573D CB-54 CS-573C CB-634C CP-323

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    322-A L 225 325 L 320-A 245 322 LN 325-A 213B 322B L 322C FM 322B LN E120B 325-A L E240C 325B L 322-A 311D LRR 320B L 322-A N 320-A L E110B 322C 325B 320 L 330-A L 205B EL240C E240B 245B 206B 211B 214B EL200B 325B LN 330-A 320B S 212B 320-A N 322N 224B 320B 325-A FM L 320B N 322 L 320N 325-A LN 325 LN 320-A S 214B FT EL240B 322-A LN E200B 235 322B

    wheel tractor-scraper
    637G 627B 637 627 631G 621E 657 641 637E 637D 621H 615C 657E 621F 621S 651 651B 613 657B 633C 621G 623 623H 627G 657G 631C 623E 627H 627E 637B 623B 613C II 631E 615C II 623F 650B 611 613B 613C 627F 615 641B 630B 623G 660B 613G 633E II 666 651E 621R 666B 639D

    manipulador telescópico
    RT80 RT100

    earthmoving compactor
    815 825G 826B 836 816 826C 825C 825B 815F 815B 816F 825 826G 816B

    generator
    SR4

    engine - truck
    3116 1673 3114 1673B 1674

    petroleum products
    TH35-E81 TH31-E61

    cold planer
    PM-465 PM-200 PM-201

    forest products
    227 533 TK371 539 574 550 TK380 570 580 TK381 543 TK370

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 54H 125C 517 D4HTSK II 4P D4HTSK III 120C

    backhoe loader
    446B 446D 446

    wheel dozer
    854K 834 814F 824C 844 814 834B 824B 824S 834U 824 814B 814S 834S 824G 844K 854G 844H

    asphalt paver
    AP-1050B BG-245C BG-230D BG-225C 10 FT 10-20B AP-800C 8 FT AP-800 AP-1055B AP-900B BG-210B AP-800B BG-240C AP-1050 BG-230 BG-2455C AP-650B BG-225B AP-1000B AP-800D BG-260C AP-1200 8-16B 10-20WB AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT24F IT28 IT18 IT38G IT12 IT12B IT28F IT62G IT14B IT38F IT18F IT28B IT28G IT18B IT14F

    pipelayer
    PL83 572G 561C 571G PL87 589 PL72 561B 587T 583H 594H 572R 583K 572F 561M 583R 583T 571F 594 578 572R II 587R

    marine products
    3512 7231 D397D 3126 D343 7211 7271 3192 D334 3516 3508 D337 7251 D375D D337F 7261 3116 3306 3306B 3304 7241 D364 7221 D333A 3304B D326F D333B

    track-type tractor
    9 D6H 7U 10U 5S 9U 6 9C 141 D8L 58 153 D7H 140 8 D5H D7R D8N D7R II 6SU 9S 46 D6R II D6R STD 163 D6 59N D6C 11 D4E D6T XL PAT D5 D6N 183B 143 8S D9H D6T D6R 151 D5B 8A 8D 59 11U D6H II D5M 8C D10 D6D 8SU D8K D6H XR 57H D3 D6T XL D6R LGP 6A D9N D6T XW D7G D6R III 4P 7SU D7F 192 173B D4E SR 4A D8T D4H 4S 3 D6N XL 6S D6M 44 D9R D9L 3P 181 7S D6N OEM 55 10C D7R XR 5A PAT D6H XL D3B D5R2 9SU 161 D5E D6T LGP D8H D10N 56H 8U 173 191 11SU D5R LGP 4 7 D6T LGPPAT 5A D11R 9D 7A D11N 193 D8R 5P 172 D5C PATLGP D9G 56 9R 53 5 D11T D6R XL 165 193B D6E 9A 59L D9E D6 XE 182 54 D7R LGP D8R II 58L D6T XW PAT D5H XL D5C III 10 D3C D6N LGP 50 D5R XL D4 10SU 10S 8R D6D SR D4D 57 D4H III D4H XL 184 D5C PAT D5C 7S LGP 183 150

    load, haul, dump
    R1700 II R1700G R1600 R3000H R2900 R1600G R2900G R1300G R1600H R1300

    oem solutions
    TR53