6Y-4340: PONTA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-4340: PONTA A

    Número de Peça : 6Y-4340
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto de Ponta

    Descrição:
    Conjunto de GraderBit Largo e anel de retenção de 2,36" (60 mm)

    Atributos:
    Pontas de corte individuais revestidas com carboneto de tungstênio.
    Lacuna da Ponta da Placa Padrão: 3 mm

    Aplicação Recomendada:
    Pode ser configurada como uma borda contínua.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,28
    • Comprimento (pol): 5,26
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.