6Y-5323: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-5323: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 6Y-5323
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolete Transportador (Forjado)

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 6,3
    • Diâmetro do Flange (pol): 7,4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,3937
    • Tipo de Flange: Flange único
    excavator
    330 L 325-A 330D MH 336D L 330C LN 325C 325D L 330-A 345D 325-A L 325D MH 325C L 325B L 320B 325-A FM L 329D 330D L 325 L 330C L 323D LN 329D L 330B LN 325D 328D LCR 323D S 325B 325-A LN 330C 329D LN 330-A L 330B L 320 L 320-A 320C 320B L 330-A L 325 LN 336D 320B S 320-A N 330D 345C L 320B N 330C MH 330 LN 336D LN 325B LN 330B 330D LN 320-A L 323D SA 330-A LN 320-A S 320N

    oem solutions
    OEMS