6Y-6411: Sapata de Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    6Y-6411: Sapata de Esteira

    Número de Peça : 6Y-6411
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata da Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples)

    Descrição:
    As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:
    As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra, ou quando os elos duram mais que as sapatas. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e à quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    Sapata de Esteira Classic™ (Serviço Extremo, Garra Simples)
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 4-Mar
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type loader
    951 955 963D 963K

    track-type tractor
    163 D6D 4 6A D6E D6E SR 153 55 6S