• \
  • Home
  • 7B-5163: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
7B-5163: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7B-5163: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 7B-5163
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Rosca: UNF da Rosca Fina
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    com
    815F, 815B, 816F

    whex
    W330B

    ttl
    973, 973C

    pipe
    572R

    wtl
    966D, 966F, 972G, 966G, 970F, 950B/950E 950B, 966F II 950E, 966E

    chal
    65D, 65C

    exc
    330B L 235C, 330 L 330, 235B, 235D, 350, 330B LN 350 L 330B

    adt
    D300E, D250E

    ttt
    D6D, D7G, D7R, D4E SR D6G SR D6H, D6R, D6E SR D7H, D6D SR D7G2 D6E D5H XL D6G2 XL D6G2 LGP D6H XL D6H XR D4H, D5H, D6H II D4H III D4H XL D6G

    ieng
    3306B

    wts
    637E, 613C, 637G, 615C II 627E, 627B, 627F, 615C, 611, 627G, 615

    wtt
    814F

    tskd
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    143H, 140G, 160H, 12H NA 160G, 140H, 12G, 12H ES 12H, 160H NA 120G, 140H ES 160H ES 14G, 140H NA 130G, 14H NA 163H NA