7C-6208: LUVA CIL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7C-6208: LUVA CIL

    Número de Peça : 7C-6208
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Camisa do Cilindro

    Descrição:

    • As camisas do cilindro são instaladas nos blocos do motor e evitam que os pistões se desgastem através dos diâmetros internos dos cilindros

    Atributos:

    • As superfícies internas têm um padrão de hachuras cruzadas uniformes para o assentamento rápido do anel, vedação apropriada do anel, distribuição uniforme de óleo e longa vida útil.
    • Os flanges são polidos por rolamentos no raio para aumentar a força e a resistência contra rachaduras.
    • A construção em aço cinza de alto grau com tratamento térmico fornece resistência e vida útil longa excepcionais.
    • A espessura controlada do cabeçote do flange garante uma compatibilidade precisa com o bloco e o cabeçote.
    • As tolerâncias de fabricação precisas asseguram diâmetros internos perfeitamente arredondados para controle eficiente de óleo e instalação correta em blocos de motor Cat®.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 4,8
    • Comprimento (pol): 10
    challenger
    35 45

    wheel-type loader
    924F 950F II 938F 910E 928F 918F 950F 960F 910F

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3116 3114

    track-type loader
    953B 963B 953C

    articulated dump truck
    D20D D250D

    motor grader
    120H NA 120H ES 135H NA

    wheeled excavator
    M318

    paving compactor
    CP-563 CS-533C CP-533C CS-531C CS-533 CS-583C CS-531 CS-563 CP-533 CB-434 CB-634C CS-573 CS-573C CP-563C CS-583 CS-563C CB-634

    backhoe loader
    446 446B 446D

    asphalt paver
    AP-1050 AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18F IT28F IT24F IT38F IT14F IT12B IT14B

    excavator
    322-A L 325-A 320N 214B FT 320 L 320-A 322-A LN E240C 320-A N 325-A L 213B 322 L 325 L 322-A N 320-A L 325 LN 214B 325-A FM L 325-A LN E200B 205B 320-A S 224B 322N E240B EL200B EL240B 322 LN EL240C

    marine products
    3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D6M D5M

    manipulador telescópico
    RT100 RT80