7H-2069: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7H-2069: Parafusos de Cabeça Hexagonal, Revestidos com Fosfato e Óleo

    Número de Peça : 7H-2069
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Revestido de Fosfato e Óleo
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,58
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 0,31
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 1
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 1,13
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 3/4 - 10
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    earthmoving compactor
    815 816

    wheel-type loader
    966C 966R

    challenger
    70C 75E 65E 75C 65D 75D 65C 85C

    petroleum products
    C280-12

    off-highway truck
    785

    track-type loader
    977H 953 943 977K 977L 977D 973 977 955 977A 951

    engine - industrial
    C280-16

    articulated dump truck
    D550B D25C D30C D35C D350C D44B

    wheel dozer
    814

    underground articulated truck
    AD55 AD45B AD55B AD30 AD60

    excavator
    215B 229 219 235 245 235B 215 225B 225 235C 215C

    pipelayer
    583K 594 561D 594H 561C

    marine products
    3608 3612 C280-16 C280-12 C280-6 D336 C280-8 3616 3606

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 637D 621 633D 631D

    track-type tractor
    D8H D5B D9H D7H D9G 55 D5 163 59L D6C D6D 59 7S 140 6 7SU 6S D8K 183B 141 7U 57H 153 10 143 7A 5S D5E 10U 7 10SU 4 8D 58L D4D D10N 8S 6A 5 59N 5A 57