7J-4704: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-4704: CABEÇA

    Número de Peça : 7J-4704
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    988B 992C 994D 994

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    wheel tractor-scraper
    631E 627B 637 621E 639D 637D 623E 633 627E 637E 631D 633B 621B 633D 633C 615C 623B 623 631C 627 621 615 623F